Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 90...250 AC/DC |
Suojausluokka | II |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 9,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 9,5 |
Minimikuormitus [mA] | 10 |
Maks. vuotovirta [mA] | 5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 70 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Toimintaetäisyys [m] | 0...0,08; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 0...15; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli | |
---|---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 88 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | messinki niklattu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|