Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 320 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,05...2; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 140 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 903 |
Paino [g] | 73 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Kierremerkintä | M12 x 1 | |
Materiaalit | messinki niklattu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|