You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Optoelektroniset anturit
  4. Kaikki optoelektroniset anturit
  5. OE0007

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OE0007

OEE-V/6M

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OE0007

OEE-V/6M

  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Pitkä tuntoetäisyys
  • Liitäntä vahvistinyksikköön
  • Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: OE0005 Tuotevertailu: OE0007 / OE0005 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
Kotelo kierremalli
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimiin kyllä
Kytkentävahvistimet liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Suojausluokka III
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 950
Lähdöt
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin vastaanotin
Toimintaetäisyys [m] < 1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 49633
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M8 x 1
Kierremerkintä M8 x 1
Materiaalit messinki niklattu
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 6 m; 1 x 0,14 mm²