Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 40; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,9 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...250; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 12,5 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|