Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,9 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | < 3; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 60 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|