Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Hälytyslähtö |
---|---|
Malli | Kuituoptiikkavahvistimet akryylikuituoptiikoille |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 630 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (Automaattinen kuormantunnistus PNP/NPN) |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Hälytyslähtö | kyllä |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 2,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 3000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Aikatoiminto [s] | 0,001...0,09 |
Toimintaetäisyys [m] | 0...1,8; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 0...100; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 806 |
Paino [g] | 85,3 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiaalit | PPE modifioitu |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |