Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 35; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | 0...1; (Lähetin/vastaanotinpari) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 0...50; (Kohteesta heijastava valokenno) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Mitat [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiaalit | PPE modifioitu |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|