Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 3,5 |
Suojausluokka | II |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Koskettimien kuormitettavuus | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 10; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A |
---|