Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 2 |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 2500; (max. 150 VA) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 2500; (max. 150 VA) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2500; (/ max. 150 VA) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Aikatoiminto [s] | 0,5...12 |
Tuntoetäisyys [mm] | 200...800; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 15 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 85 x 36 x 100 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|