Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 3,5 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Koskettimien kuormitettavuus | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | 25...50; (riippuu käytettävästä lähettimestä) |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 271 |
Paino [g] | 165 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|