You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Optoelektroniset anturit
  4. Kaikki optoelektroniset anturit
  5. O8H222

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H222

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H222

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • Pieni valopiste tarkkaan tunnistukseen suuriltakin etäisyyksiltä
  • Erittäin luotettava taustavaimennus
  • Asennus sekunneissa, tilaa säästävä kotelomalli
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus
Erityispiirre Taustavaimennus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 20; ((24 V))
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 633
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 1...80; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] 1...80
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] 3...76
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] 5...74
Asettelualue [mm] 10...80
Toimintaetäisyys säädettävä kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] 4
Valonsäteen mitat / suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana kyllä
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 3
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
prosessiarvo 8
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 1
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 535
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 757
UL-hyväksyntä
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
UL-hyväksyntänumero E017
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 21,1
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiaalit kotelo: ABS; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Materiaali linssi
PMMA
Linssin suuntaus linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
a: anturi
b: kohde
c: tausta
x: etäisyys anturi / kohde [mm]
y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]
tarkkuuskäyrä
x: etäisyys anturi / kohde [mm]
y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]
1 = kohde musta (6 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)
2 = kohde harmaa (18 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)
3 = kohde valkoinen (90 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)