Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 750 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tuntoetäisyys [mm] | 3...100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | 3...100 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | 6...80 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | 7...46 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 7 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1610 |
Paino [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiaalit | PA | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys |