Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 16; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tuntoetäisyys [mm] | 5...500; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Asettelualue [mm] | 100...500 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 15 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 897 | ||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 33 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; PPSU; tiiviste: EPDM | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla | |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,5 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|