Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 11; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 10 |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 300 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2600 | ||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla | |
Kiristysmomentti [Nm] | 1; (ruuvit) |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|