Tuotteen ominaisuudet |
Valolaji |
punainen valo |
Kotelo |
suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus |
Erityispiirre |
Taustavaimennus |
Toimintaperiaate |
Kohteesta heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot |
Käyttöjännite [V] |
10...30 DC |
Virrankulutus [mA] |
22; ((24 V)) |
Suojausluokka |
III |
Napaisuussuojaus |
kyllä |
Valolaji |
punainen valo |
Aallonpituus [nm] |
633 |
Lähdöt |
Sähköinen rakenne |
PNP |
Lähtötoiminto |
kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] |
2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] |
100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] |
1000 |
Oikosulkusuojaus |
kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi |
tahdistettu |
Tunnistusalue |
Tuntoetäisyys [mm] |
2...200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] |
2...200 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] |
4...200 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] |
8...200 |
Toimintaetäisyys säädettävä |
kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] |
8 |
Valonsäteen mitat / |
suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana |
kyllä |
Liitännät |
Tiedonsiirtoliitäntä |
IO-Link |
Tiedonsiirtotyyppi |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio |
1.1 |
SDCI-standardi |
IEC 61131-9 |
Profiili |
Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel |
SIO-moodi |
kyllä |
Vaadittava masterportin tyyppi |
A |
Min. prosessijakso [ms] |
2,5 |
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
Toiminta |
bittimäärä |
prosessiarvo |
8 |
binäärinen kytkentätieto |
1 |
|
IO-Link -toiminnot (asykliset) |
sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri |
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
Käyttötapa |
Laite-ID |
Oletus |
424 |
|
Käyttöolosuhteet |
Ympäristölämpötila [°C] |
-25...80 |
Suojausluokka |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit |
EMC |
|
MTTF [vuotta] |
534 |
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot |
Paino [g] |
34,4 |
Kotelo |
suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] |
41,3 x 13 x 21 |
Materiaalit |
kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM |
Materiaali linssi |
|
Linssin suuntaus |
linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit |
Näyttö |
Tilanosoitus |
1 x LED, keltainen |
käyttö |
1 x LED, vihreä |
|
Huomautuksia |
Huomautuksia |
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan |
|
Pakkausyksikkö |
1 kpl |
Sähköinen liitäntä |
Liitäntä |
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
kaaviot ja käyrät |
|

a:
|
anturi |
b:
|
kohde |
c:
|
tausta |
x:
|
etäisyys anturi / kohde [mm] |
y:
|
min. etäisyys kohde / tausta [mm] |
|
tarkkuuskäyrä |

x:
|
etäisyys anturi / kohde [mm] |
y:
|
min. etäisyys kohde / tausta [mm] |
1 =
|
kohde musta (6 % heijastuskyky) , tausta (valkoinen, 90 % remissio) |
2 =
|
kohde harmaa (18 % heijastuskyky) , tausta (valkoinen, 90 % remissio) |
3 =
|
kohde valkoinen (90 % heijastuskyky) , tausta (valkoinen, 90 % remissio) |
|