Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 7; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 10 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1014 | ||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 81,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla | |
Kiristysmomentti [Nm] | 1; (ruuvit) |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|