Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 624 |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 25 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 625 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 617 |
Paino [g] | 140 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiaalit | kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|