Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 10...36) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 200) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 50...1800; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | 50...1800 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | 50...900 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | 50...600 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 50 |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 360 |
Paino [g] | 335 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiaalit | kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU; Suojakotelo: ruostumaton teräs | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||
Elektroninen lukko | kyllä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|