Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75; (@ 24 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (komplementti) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 11 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 5 | |
---|---|---|
Valonsäteen mitat / | 2 m | |
Tunnistusetäisyys, hystereesi [%] | < 2,5 | |
Valvonta-alueen hystereesiä kskeva huomautus |
|
|
Taustavaimennus saatavana | kyllä | |
Taustavaimennus [m] | < 20 |
Mittausalue [m] | 0,03...2 |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 33 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6,6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 10; (kohteella) |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 151 |
Paino [g] | 60 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiaalit | kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU; optiikka: PMMA |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | inch |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Hystereesikäyrä
|
|
---|
Tarkkuus | ||||
etäisyys | musta (6 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |