Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 12 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 624 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | 0...80 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 785 |
Paino [g] | 124 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiaalit | kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPE | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||
Elektroninen lukko | kyllä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|