You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. Konenäköanturit
  4. 2D-konenäköanturit kohteiden tunnistukseen ja tarkistukseen
  5. O2V121

Kohteentarkastusanturi

O2V121

O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/S

Kohteentarkastusanturi

O2V121

O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/S

  • Paikallaolon, koon, paikan ja eheyden tarkistus
  • Muotopoikkeamien ja värimuutosten luotettava tunnistus
  • Stand-alone-laite sisäänrakennetulla valaistuksella
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • Tehokas Ethernet-liitäntä tiedonsiirtoon
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
Kuvan resoluutio [px] 640 x 480
Maks. lukunopeus [Hz] 20
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] 300
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 850
Hahmontunnistin CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 5
Tulot
Triggaus 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); sisäinen
Tulojen lukumäärä, binääri 2
Binääritulojen tulopiiri 24 V PNP; (konfiguroitava; IEC 61131-2 Typ 1)
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 5
Binäärilähtöjen lukumäärä 5; (konfiguroitava)
Lähtötoiminto 24 V NPN
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 100
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm]
Toimintaetäisyys Kuva-alue Pienin tunnistettava kohde Resoluutio
50 16 x 12 0,1 0,025
75 24 x 18 0,2 0,05
100 32 x 24 0,3 0,075
200 64 x 48 0,4 0,1
400 128 x 96 0,8 0,2
1000 320 x 240 2,0 0,5
2000 640 x 480 4,0 1,0
Kuvan resoluutio [px] 640 x 480
Maks. lukunopeus [Hz] 20
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet 2 painiketta ja 10-segmenttinäyttö tai PC/Notebook ja parametrointiohjelma
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet
Ethernet
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä 1
Tiedonsiirtostandardi 10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 10; 100
Protokolla TCP/IP; EtherNet/IP
Tehdasasetukset
IP-osoite: 192.168.0.59
Aliverkon peite: 255.255.255.0
Gateway IP-osoite: 192.168.0.201
MAC-osoite: katso tyyppikilpi
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...60
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
häiriösäteily EN 61326
häiriönsieto EN 61326
Iskunkestävyys
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Tärinänkestävyys
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 420
Mitat [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiaalit kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 3 x LED, vihreä
Tilanosoitus 4 x LED, keltainen
10-segmenttinäyttö, 4-numeroinen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Käyttöohjelmisto
asennustarvikkeet
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A