Valolaji | valkoinen valo |
---|
Valaistusalue [mm] | 10 x 150 |
---|---|
Malli | palkit |
Käyttötapa | suuri valoteho (tahdistettu, jatkuva käyttö vain jäähdytyksellä varustettuna); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen) |
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 265; Käyttömoodi "suuri valoteho": 475 |
Valolaji | valkoinen valo |
Värilämpötila [K] | 5600 |
Triggaus | 24 V PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Suojausluokka | IP 65 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä; (deaktivointi 65...75 °C) |
Fotobiologinen turvallisuus | vapauta ryhmä; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Paino [g] | 220,5 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 200 x 13 x 18 | |
Materiaalit | alumiini mustaksi eloksoitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |