Valolaji | infrapuna |
---|
Valaistusalue [mm] | Ø 106 / Ø 66; (ulkoinen / sisäinen) |
---|---|
Malli | rengas |
Käyttötapa | suuri valoteho (tahdistettu, jatkuva käyttö vain jäähdytyksellä varustettuna); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen) |
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 800; Käyttömoodi "suuri valoteho": 1400 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 875 |
Triggaus | 24 V PNP |
---|
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 50 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Suojausluokka | IP 65 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä; (deaktivointi 65...75 °C) |
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (DIN EN 62471:2008; Älä tuijota valolähdettä.; häikäisy- ja ärsytysvaara; Suuntaa laite siten, etteivät silmät altistu valolähteen säteille.) |
---|
Paino [g] | 486 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | |
Materiaalit | alumiini mustaksi eloksoitu | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |