Valolaji | punainen valo |
---|
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Valaistusalue [mm] | 31 x 26 |
Malli | Kohdevalo |
Käyttötapa | suuri valoteho (maks. pulssinpituus: 50 ms; maks: pulssi/taukosuhde: 1/10); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen) |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 180; Käyttömoodi "suuri valoteho": 90 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 630 |
Triggaus | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä |
Paino [g] | 149,5 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 42 x 42 x 31 | |
Materiaalit | alumiini | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|