Valolaji | infrapuna |
---|
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Valaistusalue [mm] | 50 x 50 |
Malli | taustavalo |
Käyttötapa | suuri valoteho (maks. pulssinpituus: 50 ms; maks: pulssi/taukosuhde: 1/10); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen) |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 200; Käyttömoodi "suuri valoteho": 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Triggaus | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä |
MTTF [vuotta] | 333 |
---|
Paino [g] | 168,5 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 103 x 81 x 9,2 | |
Materiaalit | alumiini | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,15 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |