Valolaji | punainen valo |
---|
Valaistusalue [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Malli | taustavalo |
Käyttötapa | suuri valoteho (maks. pulssinpituus: 50 ms; maks: pulssi/taukosuhde: 1/10); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen) |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 450; Käyttömoodi "suuri valoteho": 250 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Triggaus | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä |
MTTF [vuotta] | 242 |
---|
Paino [g] | 359 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 156 x 133 x 9,2 | |
Materiaalit | alumiini | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|