Valolaji | RGBW |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 960 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 40 |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 300; (24V DC; binäärilähdöillä: < 600 mA) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | RGBW |
Aallonpituus [nm] | 625; 525; 453 |
Hahmontunnistin | CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Triggaus | ulkoinen; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; sisäinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssityyppi | standardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lukunopeus [Hz] | 40 |
Parametrointimahdollisuudet | PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | TCP/IP; PROFINET | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 620,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: Gorillaglas; LED-ikkuna: PC; painike: POM |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D; Valettu runko: ruostumaton teräs; tiiviste: FKM |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |