Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 850 |
Hahmontunnistin | CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 5 |
---|
Triggaus | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); sisäinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP; (konfiguroitava; IEC 61131-2 Typ 1) |
Lähtöjen kokonaismäärä | 5 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 5; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | 24 V NPN |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssityyppi | standardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Parametrointimahdollisuudet | 2 painiketta ja 10-segmenttinäyttö tai PC/Notebook ja parametrointiohjelma |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | ||||
Protokolla | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 92 |
Paino [g] | 426,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |