Lasersuojausluokka | 2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus [m] | 0,2...100 |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (ohjelmoitava) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. kuormitus [Ω] | 250 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 25 |
---|---|
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 25 |
Valonsäteen mitat / | 18 m |
Taustavaimennus [m] | < 100 |
Mittausalue [m] | 0,2...18; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 1...33 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 106 |
Paino [g] | 305 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Mittaustaajuus | 15 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Mittaustaajuus | 15 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 40 klx |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | musta (6 % heijastuskyky) | ||
Mittausalue | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |