Lasersuojausluokka | 2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (ohjelmoitava) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava IEC 61131-2) |
Maks. kuormitus [Ω] | 250 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava IEC 61131-2) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 150 |
---|---|
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 150 |
Valonsäteen mitat / | 75 m |
Taustavaimennus [m] | 75...150 |
Mittausalue [m] | 1...75; (Heijastin E21159) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 1...33 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 106 |
Paino [g] | 242,6 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
Uni | m, feet | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 1.00...75.00 | 10.00 |
nSP1 | 1.00...75.00 | 8.00 |
FSP1 | 1.00...75.00 | 12.00 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 1.00...75.00 | 20.00 |
nSP2 | 1.00...75.00 | 18.00 |
FSP2 | 1.00...75.00 | 22.00 |
ASP | 0...75.00 | 0 |
AEP | 0...75.00 | 75.00 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0.2 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |
1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
Mittaustaajuus | |
Heijastin | 33 Hz |
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |
1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
Mittaustaajuus | |
Heijastin | 1 Hz |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 100 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |