Lasersuojausluokka | 2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (ohjelmoitava) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. kuormitus [Ω] | 250 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 15 |
---|---|
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 15 |
Valonsäteen mitat / | 10 m |
Taustavaimennus [m] | 10...19 |
Mittausalue [m] | 0,2...10; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 1...50 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 183 |
Paino [g] | 313 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
luku-/kirjoitusetäisyys (mm) | Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | ||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Mittaustaajuus | 50 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 40 klx |
luku-/kirjoitusetäisyys (mm) | Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | ||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Mittaustaajuus | 50 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | 40...100 klx |
luku-/kirjoitusetäisyys (mm) | Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | ||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Mittaustaajuus | 1 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 40 klx |