Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [vuotta] | 4816 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 81 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 74 |
Paino [g] | 148 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; tuntopinta: PBT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|