Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 33 x 60 x 92 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Käyttöjännite [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...15; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Toimilaitteen kaapelointi | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille solenoidiventtiilipiireille, joiden maksimarvot ovat: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Käytettäessä kaasuja sisältävissä tiloissa (ryhmä II) seuraavat maksimiarvot ovat sallittuja: U = 28 V / P = 1,1 W; Näitä arvoja ei saa ylittää.) |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x avautuva |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksyntä | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Tärinänkestoisuus |
|
||
Iskunkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 1257 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 60; (per luonnostaan vaaraton piiri) |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 130; (per luonnostaan vaaraton piiri) |
Paino [g] | 183 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Liitinrima kytkentärasiassa: ...2,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|