Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 450 |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 147 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 148 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|