Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä kytkentävahvistimiin NV0100, NV0200 tai muuhun hyväksyttyyn kytkentävahvistimeen, jonka maks. arvot ovat: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 5...25 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. kaapeliresistanssi [Ω] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 720 |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [vuotta] | 4697 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 230 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 85 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|