Induktiivinen NAMUR-anturi
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
Induktiivinen NAMUR-anturi
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Liitäntä luonnostaan vaarattomille piireille
- Lyhyt kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Suuri kytkentätaajuus
- Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | II |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 720 |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [vuotta] | 4697 |
Turvaluokitus
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 145 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 45 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 169,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; tuntopinta: PBT |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|