Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,24 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC |
|
||
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [vuotta] | 3119 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 210 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 115 |
Paino [g] | 78,55 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; tuntopinta: PBT; LED-ikkuna: PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|