Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Käyttöjännite DC [V] | 5...25 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Maks. kaapeliresistanssi [Ω] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 80 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 110 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M25 |