Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Sovellutus | Kotelon sallittu ympäristöpaine maks. 100 bar |
---|---|
Asennus | asennus alumiinimittapyörään; (DN80) |
Painealue [bar] | 100 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Sähköinen rakenne | NAMUR | |
---|---|---|
Lähtötoiminto | avautuva | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 90 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 100 |
Paino [g] | 24,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Kierremerkintä | M10 x 1 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; tuntopinta: LCP |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|