Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 8 x 15 x 11 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 5...25; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella) |
Virrankulutus [mA] | < 1,2; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Asennussyvyys (sivulta) [mm] | 5...7 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 2942 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 150 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 120 |
Paino [g] | 30 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 8 x 15 x 11 |
Rakoleveys [mm] | 2 |
Materiaalit | PBT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|