Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kotelo | rengasmainen |
Mitat [mm] | 32 x 25 x 20 |
Toimintaperiaate | bistabiili |
---|
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Virrankulutus [mA] | arvo liikesuunnalle A : < 1,2; arvo liikesuunnalle B : > 2,1 |
Suojausluokka | III |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Mittapallo (halkaisija) [mm] | 4 |
---|---|
Maks. liikenopeus [m/s] | 10 |
Hystereesi [mm] | 2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 1256 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 90 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 90 |
Paino [g] | 48 |
---|---|
Kotelo | rengasmainen |
Mitat [mm] | 32 x 25 x 20 |
Sisähalkaisija [mm] | 10 |
Materiaalit | PA 12-GF30 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|