Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sovellutus | oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...25 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 3,5 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksyntä | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [vuotta] | 345 |
Paino [g] | 198,4 |
---|
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|
Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Jännite [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Virta [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Teho [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ulkoinen induktanssi [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
tai Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Ulkoinen kapasitanssi [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |