Sovellutus | oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 230 AC |
Maks. tehontarve [VA] | 1,3 |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Sähköinen rakenne | rele; (per kanava: 1 vaihtokosketin) |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (resistiivinen kuorma) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [vuotta] | 458 |
Paino [g] | 231,9 |
---|---|
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|
Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Jännite [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Virta [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Teho [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ulkoinen induktanssi [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Ulkoinen kapasitanssi [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |