Sovellutus | oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | < 120 AC |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 30 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | FM J.I. 4V3A1.AX (3610) |
---|
Merkitys | Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne |
---|---|
Jännite [V] | < 13,4 |
Virta [mA] | < 18,5 |
Teho [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC merkintä | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB merkintä | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktanssi | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB induktanssi | 90mH |
[Ex ia] IIC kapasitanssi | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB kapasitanssi | 660nF |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 16 x ...2,5 mm² |
---|