Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Toimintaperiaate | Hall-anturi |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 40 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1...15000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 1,38 |
Ympäristölämpötila [°C] | -32...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 3718 |
Paino [g] | 86,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiaalit | messinki; PA; O-rengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Hammaspyörämoduli [mm] | 1,25 |
Asennuspituus [mm] | 45 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR |
---|
kytkinsignaalit
|
|
---|