Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Käyttöjännite [V] | 7...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1...15000 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | 125 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (urospistoke: IP 54) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 5006 |
Paino [g] | 25 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Materiaalit | Naarasliitin: messinki; kotelo: PA; O-rengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Hammaspyörämoduli [mm] | 1,25 |
Asennuspituus [mm] | 35 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
kytkinsignaalit
|
|
---|