Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Käyttöjännite [V] | 5...50 AC/DC; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e.). ; "jänniteluokka 2" UL mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 350 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 1000 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Kytkentäteho maks. [W] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Vasteherkkyys [mT] | 2,1 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | 10 |
Hystereesi [mm] | 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Maks. päästöaika [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. vetoaika (sis. värähtely) [ms] | 0,6 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 20385 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 14,8 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiaalit | PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Kytkentäjaksojen lukumäärä logiikkaan kytkettynä [Mio] | 40 |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,75 A; nopea; DC-käyttö; ≤ 0,6 A; nopea; AC-käyttö |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,3 m, PUR | |
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä; tärinäsuojaus |