Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Käyttöjännite [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e.).) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e.).) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 1000 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Kytkentäteho maks. [W] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Vasteherkkyys [mT] | 2,1 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | 10 |
Hystereesi [mm] | 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | -0,2...0,2 |
Maks. päästöaika [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. vetoaika (sis. värähtely) [ms] | 0,6 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 11303 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 14,5 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Kytkentäjaksojen lukumäärä logiikkaan kytkettynä [Mio] | < 40 |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 0,3 m, PUR | |
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä |