Tuotteen ominaisuudet |
Sähköinen rakenne |
PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Lähtötoiminto |
sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] |
5 |
Tiedonsiirtoliitäntä |
IO-Link |
Kotelo |
suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] |
20 x 8 x 32 |
Sovellutus |
Aine |
Tunnistaa ainoastaan Fe-metalleja |
Sähköiset tiedot |
Käyttöjännite [V] |
10...30 DC |
Erotusjännite [V] |
60 |
Virrankulutus [mA] |
< 30 |
Suojausluokka |
III |
Napaisuussuojaus |
kyllä |
Käynnistysviive [s] |
< 0,3 |
Lähdöt |
Sähköinen rakenne |
PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Lähtötoiminto |
sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] |
2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] |
0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] |
100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] |
100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] |
200 |
Oikosulkusuojaus |
kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi |
tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus |
kyllä |
Tunnistusalue |
Tuntoetäisyys [mm] |
5 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] |
0...4,05 |
Tarkkuus / poikkeamat |
Korjauskerroin |
teräs: 1 |
Hystereesi [% Sr:stä] |
< 10 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] |
-10...20 |
Toistotarkkuus [% Sr:stä] |
10 |
Ohjelmisto / ohjelmointi |
Parametrointimahdollisuudet |
hystereesi / ikkuna; päästöhidastus ; kytkintoiminnot ; Automaattinen opetus (Auto-teach) |
Liitännät |
Tiedonsiirtoliitäntä |
IO-Link |
Tiedonsiirtotyyppi |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio |
1.1 |
SDCI-standardi |
IEC 61131-9 CDV |
Profiili |
Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO-moodi |
kyllä |
Vaadittava masterportin tyyppi |
A |
Min. prosessijakso [ms] |
9,6 |
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
Toiminta |
bittimäärä |
prosessiarvo |
16 |
laitteen tila |
4 |
binäärinen kytkentätieto |
4 |
|
IO-Link -toiminnot (asykliset) |
sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri |
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
Käyttötapa |
Laite-ID |
Oletus |
830 |
|
Huom! |
Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset" |
|
Käyttöolosuhteet |
Ympäristölämpötila [°C] |
-25...80 |
Varastointilämpötila [°C] |
-30...85 |
Suojausluokka |
IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF säteily |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF johtava |
10 V |
EN 55011 |
luokka B |
|
Tärinänkestoisuus |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen |
|
Iskunkestävyys |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms puolisini; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa |
|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa |
|
MTTF [vuotta] |
1976 |
UL-hyväksyntä |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Jännitesyöttö |
Limited Voltage/Current |
UL-hyväksyntänumero |
C010 |
Tiedostonumero UL |
E174191 |
|
Mekaaniset tiedot |
Paino [g] |
44,9 |
Kotelo |
suorakaiteenmuotoinen |
Asennus |
uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] |
20 x 8 x 32 |
Materiaalit |
sinkkipainevalu; LED-ikkuna: TPU; hartsivalu: PUR |
Näytöt / käyttöelementit |
Näyttö |
Näytön toiminta |
1 x LED, vihreä |
Tilanosoitus |
1 x LED, keltainen |
|
Huomautuksia |
Pakkausyksikkö |
1 kpl |
Sähköinen liitäntä |
Liitäntä |
Kaapeli: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; palamista hidastava (IEC 60332-2, UL: FT2) |
Liitäntä |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä |