Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 30 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteherkkyys [mT] | 2,8 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | > 10 |
Hystereesi [mm] | < 1,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 3694 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 16,7 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Asennustapa | Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5) |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä |